ROTA-ML flex 2+2 1000 M2
유연한 4죠 보정 척
ID 1446776
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 무게 감소 4죠 보정 척
- 반대쪽 죠의 중심 보정
- 콘솔 플레이트: 스타 홈 22.5°
- 죠 인터페이스: 모듈 2
- 죠당 스트로크: 17.8 mm
- 죠당 스트로크 보정: 10 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 토크: 250 Nm
- 최대값 RPM: 700 1/min
- 중량: 520 kg
- 2 죠 클램핑 사용 시 1쌍의 죠를 차단하기 위한 잠금 덮개가 추가로 필요합니다.
기술 세부 정보
톱니 | 모듈 2 |
---|---|
최대값 RPM [1/min] | 700 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 180 |
최대 토크 [Nm] | 250 |
스트로크/죠 [mm] | 17.8 |
스트로크/죠 보정 [mm] | 10 |
중량 [kg] | 520 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, 센터링 핀, T-너트, 어댑터가 있는 래칫 렌치, 아이 볼트, 장착 나사, T-슬롯용 너트, 보어 폐쇄 덮개, 사용 설명서; 상부 죠 없음, 고정된 공작물 정지 없음, 잠금 덮개 없음