ROTA-S plus 800-252 A15-SFG
죠 퀵 체인지 시스템 포함 3죠 수동 척
ID 814284
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 252 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 15
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 15 mm
- 톱니 피치: 8.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 270 kN
- 최대 토크: 350 Nm
- 최대값 RPM: 1000 1/min
- 중량: 465 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 15 |
톱니 | 각진 톱니 |
최대값 RPM [1/min] | 1000 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 270 |
최대 토크 [Nm] | 350 |
스트로크/죠 [mm] | 15 |
톱니 피치 [mm] | 8.5 |
중량 [kg] | 465 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척