arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC-5X 125-320-181

KSC-5X 125-320-181

5축 바이스

ID 1639485

표준 중심 클램핑 바이스

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • NSE3 및 GFD 클램핑 핀용으로 준비
  • 표준
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 320 x 181 mm
  • 최대 클램핑 포스: 40 kN
  • 최대 토크: 130 Nm
  • 중량: 32 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 125.0
Altezza [mm] 181.0
Forza di serraggio max. [kN] 40.0
Coppia max. [Nm] 130.0
Peso [kg] 32.0

La fornitura comprende
Morsa a vite, manuale d'uso; senza chiave di serraggio, senza staffe di serraggio