KSC-5X 125-400-142
5osý svěrák
ID 1639487
Standardní centrické upínací svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- S přípravou pro upínací čepy NSE3 a GFD
- Snížená konstrukce
- Rozměry: 125 x 400 x 142 mm
- Max. upínací síla: 40 kN
- Max. krouticí moment: 130 Nm
- Vlastní hmotnost: 29 kg
- Základní upínací zdvih je 120 mm. Pro další upínací rozsahy jsou zapotřebí samostatná vřetena.
Technické údaje
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 142.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Max. koppel [Nm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 29.0 |
Algemene opmerkingen over de reeks
Let op:
De spanlijn (ID 1643264) zit niet bij de levering en moet apart worden besteld.
Levering
Spanner, gebruikershandleiding; zonder steeksleutel, zonder spanklauwen, zonder trekstangverlenging