arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC-5X 125-400-252

KSC-5X 125-400-252

5축 바이스

ID 1639489

표준 중심 클램핑 바이스

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • NSE3 및 GFD 클램핑 핀용으로 준비
  • 긴 버전
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 400 x 252 mm
  • 최대 클램핑 포스: 40 kN
  • 최대 토크: 130 Nm
  • 중량: 45.5 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
높이 [mm] 252.0
최대 클램핑 포스 [kN] 40.0
최대 토크 [Nm] 130.0
중량 [kg] 45.5

제공 범위
바이스, 사용 설명서, 스패너 렌치 없음, 클램핑 클로 없음