KSG 5A-VS 125
NC 클램핑 바이스
ID 430503
Standard power-reinforced single-acting vise
제품 특징:
제품 특징:
- 클램핑 범위가 확장된 5축 죠 포함
- 지속적으로 클램핑 포스 조절
- VERO-S에 맞춤
- 치수: 125 x 390 x 250 mm
- 죠 너비: 125 mm
- 고정력: 4 - 40 kN
- 중량: 42 kg