KSC3 160-480-S
Basis-Spanner
ID 1514256
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Version flottante
- Corps de base nickelé
- Dimensions: 160 x 480 x 70 mm
- Compliance: ± 5 mm
- Force de serrage max.: 50 kN
- Couple de rotation max.: 175 Nm
- Poids: 35 kg
기술 세부 정보
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 50.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 175.0 |
| Compensation de longueur [mm] | ± 5 |
| Poids [kg] | 35.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique