TENDO WZS CAT50 50 Ø3/4"x111
유압 확장 툴 홀더
ID 28000632
TENDO WZS CAT50 50 Ø3/4"x111, 툴 그라인딩 툴 홀더
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
- TENDO WZS
- 유압 확장 툴 홀더
- 툴홀더 인터페이스: CAT 50
- 클램핑 지름 D1: 3/4"
- 투영 길이 L1: 111 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 80 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO WZS |
툴홀더 인터페이스 | CAT 50 |
툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
클램핑 지름 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 28 |
투영 길이 L1 [mm] | 111 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 41 |
L5 [mm] | 79 |
G | M16x1 |
최소 토크 [Nm] | 80 |
중량 [kg] | 2.8 |
버전
툴 샤프닝과 그라인딩 머신용, 수동으로 작동
짧고 견고한 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
길이 조절 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능