WZS GZB-S Ø22 Ø15 25°
툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
ID 207722
WZS GZB-S Ø22 Ø15 25°, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 25° 모따기 장착
- 클램핑 지름: 15 mm
- 길이: 53.5 mm
기술 세부 정보
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řada | Obrys WZS GZB-S 25° |
Upínací průměr D1 | 15 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S úkosem 25°
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání