WZS GZB-S Ø32 Ø20 25°
툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
ID 207700
WZS GZB-S Ø32 Ø20 25°, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 25° 모따기 장착
- 클램핑 지름: 20 mm
- 길이: 60.5 mm
기술 세부 정보
Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
---|---|
Series | WZS GZB-S 25° Contour |
Clamping diameter D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 39 |
D4 [mm] | 22 |
L10 [mm] | 19 |
Weight [kg] | 0.3 |
Version
With 25° chamfer
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request