WZS GZB-S Ø32 Ø25 KD/RS
툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
ID 207993
WZS GZB-S Ø32 Ø25 KD/RS, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 반경 방향 안정 보어 장착
- 클램핑 지름: 25 mm
- 길이: 60.5 mm
기술 세부 정보
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S KD/RS |
Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø32 KD/RS |
Spanndurchmesser D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 35.5 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 53.5 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Ausführung
Mit radialer Sicherungsbohrung
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich