WZS SAACKE FLANGE Ø12x140
압축력으로 작동하는 유압 확장 툴 홀더
ID 206660
WZS SAACKE FLANGE Ø12x140, 툴 그라인딩 툴 홀더
- WZS SAACKE
- 압축력으로 작동하는 유압 확장 툴 홀더
- 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
- 클램핑 지름 D1: 12 mm
- 투영 길이 L1: 140 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
기술 세부 정보
기술 | 압축력으로 작동하는 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | WZS SAACKE |
툴홀더 인터페이스 | FLANSCH/FLANGE |
클램핑 지름 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 21.5 |
L [mm] | 180.6 |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 70 |
L5 [mm] | 118 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 32.1 |
중량 [kg] | 3.7 |
버전
유압 확장 툴홀더 마운팅 SAACKE Ø 80mm
전동식 클램핑
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h7
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청시 특수 인터페이스도 제작할 수 있습니다.