WZS WALTER Ø12x59
압축력으로 작동하는 유압 확장 툴 홀더
ID 206645
WZS WALTER Ø12x59, 툴 그라인딩 툴 홀더
- WZS WALTER
- 압축력으로 작동하는 유압 확장 툴 홀더
- 클램핑 지름 D1: 12 mm
- 투영 길이 L1: 59 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
기술 세부 정보
기술 | 압축력으로 작동하는 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | WZS WALTER |
클램핑 지름 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 45 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 25.6 |
G | M8x1 |
중량 [kg] | 1.6 |
전동 공구 연삭 툴 홀더 SK 50용 작동 어댑터는 액세서리로 제공됩니다 (ID 206640).
버전
유압 확장 툴홀더 마운팅 Ø 70mm
전동식 클램핑
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h7
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청시 특수 인터페이스도 제작할 수 있습니다.