SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500
클램핑 장치가 있는 툼스톤
ID 1352164
클램핑 장치가 있는 툼스톤
제품 특징:
제품 특징:
- 4x KSC-D 복동식 바이스 포함 콤팩트 툼스톤
- 베이스 플레이트: 500 x 500 mm
- 타워 치수: 246 x 246 x 587 mm
- 재료: 주철 EN-GJL-250
- 중량: 190 kg
- 클램핑 장치: KSC-D 125-460
- 치수: 125 x 460 x 60 mm
- 최대 클램핑 포스: 40 kN
- 최대 토크: 100 Nm