SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300
클램핑 장치가 있는 툼스톤
ID 1352145
클램핑 장치가 있는 툼스톤
제품 특징:
제품 특징:
- 4x KSC-D 복동식 바이스 포함 콤팩트 툼스톤
- 베이스 플레이트: 300 x 300mm
- 타워 치수: 201 x 201 x 398mm
- 재료: 주철 EN-GJL-250
- 중량: 76 kg
- 클램핑 장치: KSC-D 80-300
- 치수: 80 x 300 x 55 mm
- 최대 클램핑 포스: 25 kN
- 최대 토크: 90 Nm