SAT-KSC-F 125-362 4V 400 x 400
클램핑 장치가 있는 툼스톤
ID 1352187
클램핑 장치가 있는 툼스톤
제품 특징:
제품 특징:
- 4x KSC-F 단동식 바이스 포함 콤팩트 클램핑 타워
- 베이스 플레이트: 400 x 400 mm
- 타워 치수: 246 x 246 x 523mm
- 재료: 주철 EN-GJL-250
- 중량: 160 kg
- 클램핑 장치: KSC-F 125-362
- 치수: 125 x 362 x 60 mm
- 최대 클램핑 포스: 40 kN
- 최대 토크: 90 Nm