SAT-KSF3 160 12V 500 x 500
클램핑 장치가 있는 툼스톤
ID 471555
클램핑 장치가 있는 툼스톤
제품 특징:클램핑 타워 기술 데이터:
제품 특징:클램핑 타워 기술 데이터:
- 베이스 플레이트: 500 x 500 mm
- 타워 치수: 420 x 420 x 663 mm
- 재료: 강철
- 중량: 355 kg
- 클램핑 장치: KSF3 160
- 구동 압력: 6 bar