SAT-KSM2 90-400 4V 400 x 400
클램핑 장치가 있는 툼스톤
ID 1346919
클램핑 장치가 있는 툼스톤
제품 특징:
제품 특징:
- 4x KSM2 클램핑 레일 포함 콤팩트 툼스톤
- 베이스 플레이트: 400 x 400 mm
- 타워 치수: 216 x 216 x 500 mm
- 재료: 주철 EN-GJL-250
- 중량: 132 kg
- 클램핑 장치: KSM2 90-400
- 치수: 90 x 400 x 45 mm
- 최대 클램핑 포스: 30 kN
- 최대 토크: 50 Nm