arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400

SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400

클램핑 장치가 있는 툼스톤

ID 1346920

클램핑 장치가 있는 툼스톤

제품 특징:
  • 4x KSM2 클램핑 레일 포함 콤팩트 툼스톤
클램핑 타워 기술 데이터:
  • 베이스 플레이트: 400 x 400 mm
  • 타워 치수: 216 x 216 x 600 mm
  • 재료: 주철 EN-GJL-250
  • 중량: 152 kg
클램핑 장치 기술 데이터:
  • 클램핑 장치: KSM2 90-500
  • 치수: 90 x 500 x 45 mm
  • 최대 클램핑 포스: 30 kN
  • 최대 토크: 50 Nm
팔레트 사이즈 400 x 400 mm
중량 [kg] 152.0

제공 범위
커버 캡, 바이스, 운송용 나사, 작동 매뉴얼, 시스템 죠 미포함