arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KA GLT17307-NNNNN-N-LK-01500-A-B 유사 그림

KA GLT17307-NNNNN-N-LK-01500-A-B

ID 1692618

전원 케이블, 플러그인 연결 크기: M17 - 7-polig

  • 케이블 길이: 15 m
製品グループ 電源ケーブル
ケーブル長 [m] 15.0
製品側の設計 ストレート型プラグコネクター
コントローラ側の設計 ケーブルの開放端
温度用リード線 内蔵
ワイヤ/コネクタの数、コーディング – 製品側 ケーブルの開放端
3 番目のコネクタ (Y) 未割当て
追加のコード – ケーブルの種類によって異なります 未割当て
ケーブルの断面積 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
芯線数 6
芯線断面積 0,5 mm2 / 0,34 mm2
ケーブル被覆材料 PUR
色 オレンジ (RAL 2003 に類似)
ケーブルトラック対応 あり
曲げサイクル 500 万
周囲温度 (可動時) -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
周囲温度 (静止時) -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
絶縁電圧 (導体/シールド間) [V] 600.0
絶縁電圧 (導体間) [V] 1000.0
UL 認証 あり