arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KV GGT17307-17307-N-LK-00200-A-B 유사 그림

KV GGT17307-17307-N-LK-00200-A-B

ID 1692641

요청 시 이용 가능
문의하기
이 제품은 온라인에서만 요청할 수 있습니다.
전원 케이블, 플러그인 연결 크기: M17 - 7-polig

  • 케이블 길이: 2 m
Product group Power cable
Cable length [m] 2.0
Design on product side Straight plug connector
Design on controller side Straight plug connector
Temperature line integrated
Number of wires/connectors, coding – product side 7, code 3
Number of wires/connectors, coding – controller side 7, code 3
Third connector (Y) not assigned
Additional code – depending on the type of cable not assigned
Cable cross-sections 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Number of wires 6
Wire cross section 0,5 mm2 / 0,34 mm2
Material of the cable coating PUR
Color orange (similar to RAL 2003)
Cable track compatible yes
Bending cycles 5 million
Ambient temperature moving -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Ambient temperature static -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Insulation voltage wire/shield [V] 600.0
Insulation voltage wire/wire [V] 1000.0
UL certification yes