arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KV GGT17309-17309-N-LK-00100-A-G 유사 그림

KV GGT17309-17309-N-LK-00100-A-G

ID 1692645

전원 케이블, 플러그인 연결 크기: M17 - 9-polig

  • 케이블 길이: 1 m
제품 그룹 전원 케이블
케이블 길이 [m] 1.0
제품 측 사양 직선형 플러그 커넥터
컨트롤러 측 사양 직선형 플러그 커넥터
온도 신호선 통합형
심선/커넥터 수, 코딩 – 제품 측 9, Code 3
심선/커넥터 수, 코딩 – 컨트롤러 측 9, Code 3
세 번째 커넥터 (Y) 할당되지 않음
추가 코드 – 케이블 종류에 따라 다름 할당되지 않음
와이어 수 8
와이어 단면 1,5 mm2 / 0,34 mm2
케이블 코팅 재료 PUR
색상 주황색 (RAL 2003과 유사)
케이블 체인 적용 가능 예
굴곡 횟수 500만
주위 온도 (가동 시) -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
주위 온도 (고정 시) -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
절연 전압 (심선/실드) [V] 600.0
절연 전압 (심선/심선) [V] 1000.0
UL 인증 예