KAS-19G-A-90
케이블 커넥터
ID 301237
각형 케이블 커넥터, 공구 측, 19G, 어댑터측
- 각도: 90 °
- 핀 접점 수: 19
기술 세부 정보
어댑터 | 예 |
---|
SWO-MT14, SWO-T19와 호환 가능
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.