arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AGM-XY 063-P 유사 그림

AGM-XY 063-P

보정 유닛

ID 1582600

보정 유닛 AGM-XY, 크기: 063

  • 보정 XY: ± 5 mm
  • 포스 Fz 최대: 800 N
  • 포스 Fd 최대: 1200 N
  • IP 보호등급: 20
보정 XY [mm] ± 5
최대 고정력 잠금(Fx, Fy) [N] 2010.0
반경방향 유지력 위치 메모리 [N] 120.0
분리력 [N] 4.0
최대 거리 시프트력 Z [mm] 1000.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 6.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] 0.03
로봇측 연결 ISO 9409-1-63-4-M6
툴측 연결 ISO 9409-1-63-4-M6
중량 [kg] 2.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
유체 소비 [cm³] 16.0
클램핑 위치 메모리를 위한 유체 소비(간단한 작동) [cm³] 1.0
잠금 시간 [s] 0.2
에어 연결 잠금 및 잠금 해제 M5
IP 보호등급 20
모멘트 Mx 최대 [Nm] 55.0
모멘트 My 최대 [Nm] 55.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 45.0
포스 Fx 최대 [N] 300.0
포스 Fz 최대 [N] 800.0
최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] 26.0
힘 Fx 최대 동적 [N] 210.0
힘 Fy 최대 동적 [N] 210.0
힘 Fz 최대 동적 [N] 400.0
최대 포스 Fd [N] 1200.0
자세한 기술 데이터는 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

유체 소비
잠금 및 잠금 해제 주기당 공기 소모량을 나타냅니다.