AGM-Z 080
IDnr. 1575977
- Compensatierichting: Z
- Compensatie Z: 10 mm
技術的詳細
| Compensatie Z [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Vergrendelingskracht ingetrokken [N] | 1300.0 |
| Vergrendelingskracht uitgeschoven [N] | 1700.0 |
| Max. veerkracht [N] | 200.0 |
| Max. veerkracht [N] | 300.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.5 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.02 |
| Aansluiting aan robotzijde | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Aansluiting aan gereedschapszijde | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Vloeistofverbruik [cm³] | 80.0 |
| Verlengingstijd [s] | 0.3 |
| Terugtrektijd [s] | 0.4 |
| Luchtaansluiting vergrendeld en ontgrendeld | M5 |
| Max. excentrische belasting [mm] | 260.0 |
| IP-beschermklasse | 50 |
| Max. statisch moment Mx/My [Nm] | 110.0 |
| Max. statisch moment Mz [Nm] | 250.0 |
| Max. statische kracht Fx/Fy [N] | 1000.0 |
| Max. statische kracht Fz [N] | 1100.0 |
| Max. dynamisch buigmoment Mx/My [Nm] | 50.0 |
| Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] | 75.0 |
| Kracht Fx max. dynamisch [N] | 400.0 |
| Kracht Fy max. dynamisch [N] | 400.0 |
| Kracht Fz max. dynamisch [N] | 550.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 2200.0 |
Max. belasting
AGM-Z belastingdiagram–verticale structuur
AGM-Z belastingsdiagram – horizontale structuur
Afwijking
AGM-Z-doorbuigingsdiagram – horizontale structuur
Max. belasting
Dit is de som van alle statische belastingen die op het wisselsysteem mogen inwerken op de compensatie-eenheid.
AGM-Z belastingdiagram–verticale structuur
- X 軸:
- Afstand van het zwaartepunt
- Y 軸:
- Max. laadvermogen
AGM-Z belastingsdiagram – horizontale structuur
- X 軸:
- Afstand van het zwaartepunt
- Y 軸:
- Max. laadvermogen
Afwijking
AGM-Z-doorbuigingsdiagram – horizontale structuur
- X 軸:
- Afstand van het zwaartepunt
- Y 軸:
- Afwijking
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Vloeistofverbruik
heeft betrekking op het luchtverbruik per terugtrek- en uitschuifcyclus
Geleidingssysteem
Kogelgeleiders
Bewaking
via magneetschakelaar of inductieve naderingssensor
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal
Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden