FUS-211A
ID 320527
이 제품은 레거시 제품입니다.
삽입 유닛 FUS, 사이브: 200, 잠금 장착
- 보정 XY: 2.2 mm
- 굴절 회전: 4 °
- 강도 변화: 11 N/mm
- 보정 중심 거리: 140 mm
- 포스 Fz 최대: 53 N
- 포스 Fd 최대: 1300 N
기술 세부 정보
잠금 | 잠금 장착 |
---|---|
보정 XY [mm] | 2.2 |
각도 굴절 [°] | 1.1 |
회전 보정 각도 [°] | 4 |
강도 변화 [N/mm] | 11 |
보정 중심 거리 [mm] | 140 |
반복 정밀도 [mm] | ± 0.026 |
중량 [kg] | 0.5 |
최소 작동 압력 [bar] | 5 |
최대 작동 압력 [bar] | 6 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 60 |
최대 포스 Fx/Fy 세로 설치 [N] | 53 |
최대 포스 Fx/Fy 가로 설치 [N] | 8.9 |
체결력 Fz [N] | 53 |
최대 포스 Fd [N] | 1300 |
직경 D [mm] | 99.1 |
높이 Z [mm] | 45 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 6.8 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 6.8 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
힘과 토크는 잠금을 풀었을 때의 최대값이고 동시에 발생할 수 있습니다. 잠긴 경우 중량과 가속으로 인해 발생하는 로드만 허용됩니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
모니터링
유도 근접 스위치로
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
재료
탄성중합체 소재
하우징
알루미늄
제공 범위
설치 나사 없음
보증
24개월