TCU-P-064-3-OV
ID 324775
Compensador de tolerancias TCU-P, Tamaño: 064, Sin mecanismo de bloqueo, Conexión directa*: PGN-plus 64
- Fuerza Fd máx.: 1100 N
기술 세부 정보
| Vergrendelend | zonder vergrendeling |
|---|---|
| Hardheid van het elastomeer [Shore] | 68.0 |
| Uitwijking X [°] | ± 1 |
| Uitwijking Y [°] | ± 1.5 |
| Uitwijking Z [°] | ± 2 |
| Gewicht [kg] | 0.08 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -10.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 1100.0 |
| Directe aansluiting op* | PGN-plus 64 |
| Lengte X [mm] | 36.0 |
| Breedte Y [mm] | 52.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 25.0 |
| Moment My max. [Nm] | 10.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 30.0 |
* ook geschikt voor andere grijpers met hetzelfde schroefschema
Dimensionen und max. Belastungen
Auslenkung
Lastdiagramm
Maximale Auslenkung
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte im entriegeltem Zustand und dürfen gleichzeitig auftreten. Im verriegeltem Zustand sind nur die Belastungen verursacht durch die Eigenmasse und Beschleunigungen zulässig.
Auslenkung
Auslenkung fa in Abhängigkeit der Länge L zum Ausgleichszentrum
Lastdiagramm
- X축:
- Max. Abstand
- Y축:
- Max. Handlinggewicht
Maximale Auslenkung
Auslenkung fa in Abhängigkeit der Länge L zum Ausgleichszentrum
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
모니터링
자성 스위치 사용
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
재료
탄성중합체 소재
하우징
알루미늄 합금
제공 범위
로봇 측 설치 나사
보증
24개월