arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TCU-Z-050-3-OV 图片仅供参考

TCU-Z-050-3-OV

ID 324749

公差补偿装置 TCU-Z, 尺寸: 050, 无锁定, 直接连接至*: PZN-plus 50

  • 力 Fd 最大: 500 N
锁紧 无锁定
弹性体的硬度 [Shore] 68.0
挠曲 X [°] ± 1
挠曲 Y [°] ± 1
挠曲 Z [°] ± 1.5
重量 [kg] 0.09
最低环境温度 [°C] -10.0
最高环境温度 [°C] 90.0
最大力 Fd  [N] 500.0
直接连接至* PZN-plus 50
直径 D [mm] 50.0
高度 Z [mm] 18.6
力矩 Mx max. [Nm] 15.0
力矩 My max. [Nm] 15.0
力矩 Mz max. [Nm] 15.0
*也适用于具有相同螺纹连接方式的其他机械手

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Überwachung
durch Magnetschalter

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Material
Elastomerwerkstoff

Gehäuse
Aluminiumlegierung

Lieferumfang
roboterseitige Befestigungsschrauben

Gewährleistung
24 Monate