arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPR-081-P05-S Abbildung ähnlich

OPR-081-P05-S

Ident.-Nr. 321386

Kollisions- und Überlastsensor OPR, Baugröße: 081, mit Federrückstellung, Rückstellung: automatisch, Spritzwasserschutz-Version

  • Auslenkung rotatorisch: ± 25 °
  • Kraft Fd max.: 1700 N
  • Auslösekraft Feder: 95 N
  • Schutzart IP: 65
Deflexão axial [mm] 8.6
Deflexão angular [°] ± 13
Deflexão rotatória [°] ± 25
Min. momento de disparo, angular Mx, My [Nm] 17.3
Min. torque de acionamento, rotativo Mz [Nm] 17.5
Força de disparo mín. axial Fd [N] 477.0
Força máxima Fd [N] 1700.0
Força de acionamento da mola [N] 95.0
Torque de liberação da mola, angular [Nm] 3.3
Torque de liberação da mola, rotativo [Nm] 3.5
Min. tensão de alimentação [V] 10.0
Máx. tensão de alimentação [V] 30.0
Precisão de repetição [mm] ± 0.025
Capacidade de resposta [mm] 0.5
Precisão de repetição, rotativo [min] 5.0
Pressão de operação mínima [bar] 1.4
Pressão máxima de operação [bar] 5.9
Peso [kg] 0.6
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Diâmetro D [mm] 80.0
Altura Z [mm] 55.4
Momento Mx máx. [Nm] 59.0
Momento My máx. [Nm] 59.0
Momento Mz máx. [Nm] 61.0
Versão à prova de respingos sim

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
pistões de cilindros integrados

Escopo de fornecimento
Sensor de colisão e sobrecarga na variante encomendada, elementos para conexão elétrica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses