OPR-176-P00-S
Identyfikator 321480
Produkty alternatywne:
- 굴절 회전: ± 20 °
- 포스 Fd 최대: 8900 N
- IP 보호등급: 65
Szczegóły techniczne
| 축 방향 굴절 [mm] | 16.0 |
|---|---|
| 각도 굴절 [°] | ± 10 |
| 굴절 회전 [°] | ± 20 |
| 최소 트리거링 모멘트, 각도 Mx, My [Nm] | 180.0 |
| 최소 트리거링 토크, 회전 Mz [Nm] | 211.0 |
| 최소 트리거링 힘, 축방향 Fd [N] | 1977.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 8900.0 |
| 최소 공급 전압 [V] | 10.0 |
| 최대 공급 전압 [V] | 30.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | ± 0.025 |
| 반응성 [mm] | 0.5 |
| 반복 정확도, 회전 [min] | 5.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 1.4 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.2 |
| 중량 [kg] | 5.4 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 직경 D [mm] | 175.0 |
| 높이 Z [mm] | 100.1 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 810.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 810.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 851.0 |
| 스플래시 방지 버전 | 예 |
Dimensões e cargas máximas
Momento de acionamento Mx, My, Mz
Força de acionamento Fd
Momento de carregamento
Dimensões e cargas máximas
O projeto de um sensor de colisão é definido pelas forças e momentos que ocorrem em sua aplicação.
Momento de acionamento Mx, My, Mz
- Oś X:
- Pressão
- Oś Y:
- Momentos
Força de acionamento Fd
- Oś X:
- Pressão
- Oś Y:
- Força
Momento de carregamento
O diagrama mostra a deflexão angular do OPR de acordo com o momento Mx, My com a pressão máxima de operação permitida.
- Oś X:
- Ângulo em graus
- Oś Y:
- Mx,y em Nm
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
pistões de cilindros integrados
Escopo de fornecimento
Sensor de colisão e sobrecarga na variante encomendada, elementos para conexão elétrica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses