PCFC-12-B
보정 유닛
ID 1453552
보정 유닛 PCFC, 사이브: 12, 공압
- 보정 Z: 12 mm
- 포스 Fz 최대: 170 N
- 포스 Fd 최대: 44 N
기술 세부 정보
보정 Z [mm] | 12 |
---|---|
최소 보정력 [N] | 44 |
최대 보정력 [N] | 170 |
중량 [kg] | 3.58 |
최소 보정 압력 [bar] | 1 |
최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
중량 포스 보정 | 통합형 |
에어 연결 보정 수축 | 10 mm |
에어 연결 보정 확장 | 10 mm |
에어 퍼지 연결 | 4 mm |
통신 인터페이스 | RS-485 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 35 |
직경 D [mm] | 152.4 |
높이 Z [mm] | 115.4 |
중력 보상을 위해 추가로 필요한 비례 제어 밸브는 고객에 의해 제공되어야 합니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘은 최대 페이로드를 나타냅니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
공압식, 필터링된(< 5 µm, 건조) 오일없는 압축 공기
보증
24개월