FTN-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50
힘/토크 센서
ID 1392572
힘/토크 센서 FT-AXIA, 크기: 80, EtherCAT, 이더넷, RS-422, RS-485
- 다음을 통해 평가: EtherNet
- 측정 범위 Fx, Fy: ± 480 N
- 측정 범위 Fz: ± 800 N
- 측정 범위 Mx, My: ± 20 Nm
- 측정 범위 Mz: ± 20 Nm
- IP 보호등급: 64
기술 세부 정보
| 다음을 통해 평가 | EtherNet |
|---|---|
| 하우징 재료 | 스테인리스강 |
| 센서 케이블 | 4m, M12 플러그에 대해 M8 플러그 |
| 제어 선 | Y 배전기 4m, RJ-45에 대해 M12 플러그 및 3핀 전원 공급 장치(나선 스탠드) |
| 중량 [kg] | 0.68 |
| 보정 1 | SI-480-20 |
| 측정 범위 Fx, Fy [N] | ± 480 |
| 측정 범위 Fz [N] | ± 800 |
| 측정 범위 Mx, My [Nm] | ± 20 |
| 측정 범위 Mz [Nm] | ± 20 |
| 보정 2 | SI-1200-50 |
| 측정 범위 Fx, Fy [N] | ± 1200 |
| 측정 범위 Fz [N] | ± 2000 |
| 측정 범위 Mx, My [Nm] | ± 50 |
| 측정 범위 Mz [Nm] | ± 50 |
| 과부하 Fx, Fy [N] | ± 6000 |
| 과부하 Fz [N] | ± 10000 |
| 과부하 Mx, My [Nm] | ± 210 |
| 과부하 Mz [Nm] | ± 250 |
| 공명 주파수 Fx, Fy, Mz [Hz] | 2500.0 |
| 공명 주파수 Fz, Mx, My [Hz] | 2500.0 |
| 분해능 Fx, Fy [N] | 0.4 |
| 분해능 Fz [N] | 0.4 |
| 분해능 Mx, My [Nm] | 0.01 |
| 분해능 Mz [Nm] | 0.01 |
| IP 보호등급 | 64 |
| 직경 D [mm] | 82.0 |
| 높이 Z [mm] | 25.4 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
센서에 작용하는 모든 포스와 토크는 지정된 측정 범위 내에 있어야 합니다.
측정 범위를 초과하면 로드 사이클의 최대 수치가 감소하며 센서 손상으로 이어질 수 있습니다. 적용분야가 측정 범위를 초과하는 경우 문의해 주십시오.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 2% 미만
다음을 통해 평가
EtherCAT, 이더넷, RS-422, RS-485
보증
12개월