FTE-Omega-160-IP60 SI 1500-240
힘/토크 센서
힘/토크 센서 FT, 사이브: Omega160
- 다음을 통해 평가: EtherCAT
- 측정 범위 Fx, Fy: ± 1500 N
- 측정 범위 Fz: ± 3750 N
- 측정 범위 Mx, My: ± 240 Nm
- 측정 범위 Mz: ± 240 Nm
기술 세부 정보
다음을 통해 평가 | EtherCAT |
---|---|
중량 [kg] | 2.72 |
보정 | SI-1500-240 |
측정 범위 Fx, Fy [N] | ± 1500 |
측정 범위 Fz [N] | ± 3750 |
측정 범위 Mx, My [Nm] | ± 240 |
측정 범위 Mz [Nm] | ± 240 |
과부하 Fx, Fy [N] | ± 18000 |
과부하 Fz [N] | ± 48000 |
과부하 Mx, My [Nm] | ± 1700 |
과부하 Mz [Nm] | ± 1900 |
공명 주파수 Fx, Fy, Mz [Hz] | 1300 |
공명 주파수 Fz, Mx, My [Hz] | 1000 |
분해능 Fx, Fy [N] | 0.25 |
분해능 Fz [N] | 0.5 |
분해능 Mx, My | 0.05 |
분해능 Mz | 0.025 |
직경 D [mm] | 156.5 |
높이 Z [mm] | 55.9 |
FTE IP60을 넘어서는 기술 데이터 | 예 |
IP 보호 버전의 치수, 자중 및 공진 주파수는 기본 버전과 다릅니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
센서에 작용하는 모든 포스와 토크는 지정된 측정 범위 내에 있어야 합니다.
측정 범위를 초과하면 로드 사이클의 최대 수치가 감소하며 센서 손상으로 이어질 수 있습니다. 적용분야가 측정 범위를 초과하는 경우 문의해 주십시오.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 1% 미만
방수
IP 60, 65, 68 옵션 제공
하우징
알류미늄과 스테인리스강
제공 범위
전자 프로세서와 연결 케이블
보증
12개월