PDU
콤팩트 드라이브
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
360° 이상 회전 각도의 서보-전기 드라이브, 정밀 기어 및 통합 전자 장치
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 브러시 없는 DC 서보모터
제어되는 위치, 속도 및 토크에 의한 유연한 사용 - 높은 토크, 속도 및 정밀도
높은 정밀도로 신속한 가속 및 짧은 사이클 시간 - 완전 통합 제어 및 전동장치로
탈중앙화된 제어 시스템을 구성할 수 있습니다. - 다목적 액추에이터 옵션으로
PROFIBUS-DP 또는 CAN을 통해 기존 제어 컨셉에 간단히 통합 - 표준 연결 요소 및 통합 제어 개념
다른 메카트로닉 모듈과 다양하게 조합할 수 있습니다.
옵션 및 특별 정보
- 내장 전자장치
PRH의 전기 제어는 완전 통합된 제어 및 전자 장치를 통해 이루어집니다. 그러므로 이 모듈에 제어 유닛을 추가로 설치할 필요가 없습니다. - 간편한 통합
커뮤니케이션 유형으로 PROFIBUS DP 또는 CAN과 같은 다양한 범위의 인터페이스를 이용할 수 있습니다. 그 덕분에 산업용 버스 네트워크를 구성할 수 있으며 기존 제어 컨셉과 쉬운 통합을 보장합니다. 전원 공급 및 데이터 통신을 위해 다양한 케이블을 제공합니다. - IP 보호등급
표시된 보호 클래스는 연결 캡 DMI로만 달성할 수 있습니다. - 기술적 기능
유사 절대형 인코더 기능, 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 시퀀스, SCHUNK 동작 프로토콜을 사용하는 디지털 입출력 또는 fieldbus 인터페이스를 통해 직접 제어 가능 - 제어 유형
위치 제어, 회전 속도 제어, 전원 제어 - 모니터링 기능
과전류 모니터링, 전류 모니터링, 전원 장애 감지, 윤곽 오류 모니터링, 소프트웨어 말단 위치 모니터링, 위치 모니터링