arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRM 16-H-180-90-4P-SF 유사 그림

SRM 16-H-180-90-4P-SF

汎用旋回ユニット

ID 1468372

汎用旋回ユニット SRM, サイズ: 16, 空圧式, 空圧フィードスルー

  • 回転角度: 180 °
  • 停止位置調節範囲: 90 °
  • エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
  • トルク: 1 Nm
  • フルードフィードスルーの数: 4
エンド位置ダンパー 油圧ダンパー
回転角度 [°] 180
トルク [Nm] 1.0
中間位置の数 なし
IP 保護等級 65
重量 [kg] 1.21
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 22.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
接続ホース径 6 x 3.9 x 1.05
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 2015
繰り返し精度 [°] 0.06
センターボア径 [mm] 10.5
最大許容質量慣性モーメント  [kgm²] 0.08
トルク My 最大 [Nm] 19.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1100.0
フルードフィードスルーの数 4.0
フルードフィードスルー内最小圧力 [bar] -0.8
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] 8.0
フィードスルーの最大流量 (6 bar の時) [l/min] 120.0
メディア分配器付きバージョン あり
誘導センサーバージョン、固定式 あり
すべての組み合わせの完全 / 補足技術データは、以下のカタログまたはschunk.com でご覧いただけます。

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。

空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
注文仕様のスイベルユニット、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、方向性接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって