ELP 050-H040-H1G
ID 1487967
- 최대 스트로크: 40 mm
- 최대 추진력: 45 N
기술 세부 정보
드라이브 컨셉 | 리니어 다이렉트 드라이브 |
---|---|
최대 스트로크 [mm] | 40 |
정격 포스 [N] | 45 |
최대 탑재량(수평) [kg] | 3 |
최대 탑재량(수직) [kg] | 2 |
반복 정밀도 [mm] | ± 0.01 |
슬라이드 포함 사하중 [kg] | 3 |
슬라이드 중량 [kg] | 0.7 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 55 |
IP 보호등급 | 20 |
클린룸 클래스 ISO 14644-1:2015 | 5 |
소음 방출 [dB(A)] | 58 |
간극 N(모멘트 로드용) [mm] | 106 |
길이 X [mm] | 250 |
너비 Y [mm] | 75 |
높이 Z [mm] | 61 |
정격 전압 [V] | 24 |
정격 전류 [A] | 1 |
최대 전류 [A] | 2.1 |
컨트롤러 전자 장치 | 통합형 |
통신 인터페이스 | 디지털 입력 |
디지털 입력 수 | 2 |
정격 전류 논리 [A] | 0.04 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 26 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 32 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 32 |
포스 Fy 최대 [N] | 1740 |
포스 Fz 최대 [N] | 1740 |
포스 Fz 최대 [N] | 1740 |
H1 그리스 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
이동 시간, 가로
치수 및 최대 로드
표시된 힘과 모멘트는 개별 로딩의 최대값입니다. 몇 가지 힘 및/또는 모멘트가 동시에 적용되면 최대 허용 개별 값은 더 낮아집니다.
이동 시간, 가로
- X축:
- 속도 단계
- Y축:
- 스트로크 시간
시리즈에 관한 일반 참고 사항
스트로크
유닛의 최대 정격 스트로크입니다. 양쪽의 말단 스톱으로 줄일 수 있습니다.
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
이동 시간
슬라이드의 순수 이동 시간입니다. PLC 반응 시간은 포함되지 않았으며 사이클 시간을 결정할 때 이를 고려해야 합니다.
탑재량
캔틸레버 암에 부착된 총 중량입니다. 최대 탑재량 초과 시 제품 수명이 단축된다는 점을 참고하십시오. SCHUNK는 이에 대한 어떤 보장에도 책임을 질 수 없습니다.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리
가이드
백래시 없는 사전 로드 롤러 가이드
드라이브
리니어 다이렉트 드라이브
제공 범위
센터링 부싱이 있는 액세서리 팩, 조립 지침
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시