arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
DDF 2-063-P4-E6 유사 그림

DDF 2-063-P4-E6

ID 323068

로봇용 회전식 피드 스루 DDF 2, 크기: 063

  • 유체 피드 스루 수: 4
  • 전기 피드 스루 수: 6
  • 공작물 중량: 35 kg
  • 포스 Fz 최대: 1400 N
  • 포스 Fd 최대: 6000 N
피드 스루 공압 및 전기 피드 스루
권장 핸들링 중량 [kg] 35.0
최대 드라이브 속도 [1/min] 110.0
최대 회전 속도 [°/s] 660.0
정격 토크 [Nm] 3.0
시작 토크 [Nm] 4.5
회전 각도 [°] > 360
유체 피드 스루 수 4.0
공기 연결 스레드 공압 피드 스루 4x M5
연결당 최대 압력 [bar] 10.0
유속 @ 6bar(채널당) [l/min] 110.0
최대 압력 공기 제거 [bar] 1.0
전기 피드 스루 수 6.0
최대 전압 [V] 60.0
최대 전류 강도 [A] 1.0
중량 [kg] 2.2
로봇측 연결 ISO 9409-1-63-4-M6
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
최대 동적 휨 모멘트 Mx* [Nm] 85.0
최대 동적 휨 모멘트 My* [Nm] 85.0
최대 동적 비틀림 모멘트 Mz* [Nm] 60.0
최대 절삭력 Fq* [N] 350.0
직경 D [mm] 95.0
높이 Z [mm] 97.5
굽힘 모멘트 Mx [Nm] 200.0
굽힘 모멘트 My [Nm] 200.0
포스 Fz 최대 [N] 1400.0
최대 포스 Fd [N] 6000.0
*오류 없는 기능을 보장하기 위해 회전 피드 스루에 영향을 미칠 수 있는 모든 페이로드(가속력 및 가속 토크, 처리 힘, 비상 정지 등)의 최대 합계입니다.
요청 시, 진공 피드 스루용 버전을 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 문의해 주십시오.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

설치
표준 ISO 9409 인터페이스(로봇 측)

하우징
하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금

제공 범위
주문한 버전의 로터리 피드-스루, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

보증
24개월