DDF 2-100-1-P4-E10
ID 323113
ロボット用旋回フィードスルー DDF 2, サイズ: -100-1
- フルードフィードスルーの数: 4
- 電気フィードスルーの数: 10
- ワーク重量: 175 kg
- 力 Fz 最大: 6000 N
- 力 Fd 最大: 12000 N
기술 세부 정보
| フィードスルー | 空圧および電気フィードスルー |
|---|---|
| 推奨ハンドリング重量 [kg] | 175.0 |
| 最大駆動速度 [1/min] | 90.0 |
| 回転の最大速度 [°/s] | 540.0 |
| 定格トルク [Nm] | 22.0 |
| 開始トルク [Nm] | 25.0 |
| 回転角度 [°] | > 360 |
| フルードフィードスルーの数 | 4.0 |
| エア接続ネジ空圧フィードスルー | 4x G1/8" |
| 1 接続あたりの最大圧力 [bar] | 10.0 |
| 6 bar 時の流量 (チャンネル毎) [l/min] | 370.0 |
| 最大空気圧エアパージ [bar] | 1.0 |
| 電気フィードスルーの数 | 10.0 |
| 最大電圧 [V] | 60.0 |
| 最大電流 [A] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 13.3 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最大動的曲げモーメント Mx* [Nm] | 450.0 |
| 最大動的曲げモーメント My* [Nm] | 450.0 |
| 最大動的ねじりモーメント Mz* [Nm] | 350.0 |
| 最大剪断力 Fq* [N] | 1750.0 |
| D 径 [mm] | 200.0 |
| 高さ Z [mm] | 152.9 |
| 曲げモーメント Mx [Nm] | 700.0 |
| 曲げモーメント My [Nm] | 700.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 6000.0 |
| 最大力 Fd [N] | 12000.0 |
* これは、ロータリーフィードスルーに作用する可能性のあるすべての荷重 (加速力、トルク、プロセス力、非常停止など) の最大合計値です。トラブルなく機能させるために遵守する必要があります。
真空フィードスルーのバージョンは、リクエストに応じてご利用いただけmます。お問い合わせください。
真空フィードスルーのバージョンは、リクエストに応じてご利用いただけmます。お問い合わせください。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
静的な力とモーメントがロータリーフィードスルーに作用する場合があります
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
型式
標準化されたISO 9409 インターフェース (ロボット側)
ハウジング
高強度、硬質コーティングアルミ合金製
納品内容
注文品仕様のロータリーフィードスルー、機械接続用部品、安全に関する情報。各製品の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月