SWO-L-VG3-K
전기 피드 스루 모듈
ID 9900055
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
전기 피드 스루 모듈, VG3, 마스터 사이드
- 핀 접점 수: 10
기술 세부 정보
핀 접점 수 | 10 |
---|---|
최대 전류 [A] | 4 |
최대 전압 [V] | 24 |
전압 유형 | DC |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.