arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COB A6M5-K

COB A6M5-K

フィードスルーモジュール

ID 1586373

フィードスルーモジュール, A6M5, マスター側

  • ピン接点数: 6
適した用途 交換ヘッド
ネジ接続の図 B
伝送のタイプ 空圧式
重量 [kg] 0.09
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
出力口接続 径方向
フルードフィードスルーの数 6x M5
媒体のタイプ 空気、真空
流体フィードスルーあたりの最大流量 150 l/min (M5)
最大作動圧 [bar] 8.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。