arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COB S8LR-A

COB S8LR-A

Przepusty pneumatyczno-elektryczne

ID 1607000

Przepusty pneumatyczno-elektryczne, S8, Strona adaptera

  • Liczba styków pinowych: 8
Pasuje do Narzędzie
Schemat połączenia śrubowego B
Typ przełożenia Sygnałowe
Masa [kg] 0.05
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Stopień ochrony IP IP64 (tylko w stanie sprzężonym)
Liczba styków pinowych 8.0
Prąd znamionowy [A] 1.5
Napięcie stałe [V DC] 30.0
Złącze elektryczne 2 x gniazdo M8, kod A, 4-pinowe
Przyłącze wyjściowe styczny (prawy i lewy)
W celu zoptymalizowania zastosowań pod kątem konturów zakłócających zalecamy stosowanie odpowiednich kabli podłączeniowych i przedłużek kablowych wymienionych na kolejnych stronach.

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.