COS K19W-K
Moduli passanti
ID 1586394
Moduli passanti, K19, Lato master
- Numero di contatti pin: 15
技術的詳細
| Adatto a | Testa di cambio |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | K |
| Tipo di trasmissione | Segnale |
| Peso [kg] | 0.11 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP64 (solo in stato accoppiato) |
| Numero di contatti pin | 15.0 |
| Corrente nominale [A] | 3.0 |
| Tensione alternata [V AC] | 50.0 |
| Tensione continua [V DC] | 50.0 |
| Collegamento elettronica | Connettore a baionetta Amphenol PT, 19 poli |
| Attacco di uscita | Radiale |
| Proprietà speciali | Due cavi integrati con presa M8 dritta (codifica A, 3 poli), per il collegamento del sensore di blocco e sblocco. |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.