COS PY41-A
Průchozí moduly
ID 1586925
Průchozí moduly, PY41, Strana adaptéru
- Počet čepových kontaktů: 3
Technické údaje
| Adecuado en | Herramienta |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | L |
| Tipo de transmisión | Soldadura |
| Peso [kg] | 0.37 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | IP40 (sólo en estado acoplado) |
| Corriente nominal [A] | 165.0 |
| Tensión alterna [V AC] | 150.0 |
| Tensión directa [V DC] | 210.0 |
| Número de pines | 3.0 |
| Conexión eléctrica | Prensaestopa de cable M25 para Ø 10-18 mm |
| Salida de la conexión eléctrica | radial |
| Propiedades especiales | Los terminales anulares sirven para fijar los cables a la base de contacto. M6 recomendado para terminales anulares para 35 mm²/AWG 2 y 25 mm²/AWG 4. |
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.