COS RD5-K
Przepusty pneumatyczno-elektryczne
Identyfikator 1586650
Przepusty pneumatyczno-elektryczne, RD5, Strona urządzenia głównego
Szczegóły techniczne
| Pasuje do | Wymienna głowica |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Komunikacja |
| Masa [kg] | 0.1 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP64 (tylko w stanie sprzężonym) |
| System magistrali | DeviceNet, złącze IO-Link, klasa B |
| Złącze elektryczne | Złącze M12, kod A |
| Przyłącze wyjściowe | promienisty |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.