COS RF19-K
Przepusty pneumatyczno-elektryczne
ID 1586678
Przepusty pneumatyczno-elektryczne, RF19, Strona urządzenia głównego
- Liczba styków pinowych: 19
기술 세부 정보
| Pasuje do | Wymienna głowica |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Sygnałowe |
| Masa [kg] | 0.11 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP64 (tylko w stanie sprzężonym) |
| Liczba styków pinowych | 19.0 |
| Prąd znamionowy [A] | 3.0 |
| Napięcie przemienne [V AC] | 30.0 |
| Napięcie stałe [V DC] | 30.0 |
| Złącze elektryczne | Złącze M16, 19-pinowe |
| Przyłącze wyjściowe | promienisty |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.