PPU-P 10-H145-V045-ASP
ID 314711
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
리니어 Pick & Place 유닛 PPU-P, 크기: 10, 공압, 로드 잠금장치 포함
- 수평 스트로크[Y축]: 145 mm
- 수직 스트로크[Z축]: 45 mm
- 최대 탑재량: 1 kg
기술 세부 정보
| 수평 스트로크[Y축] [mm] | 145.0 |
|---|---|
| 면당 수평 스트로크 조정[Y축] [mm] | 12.0 |
| 수직 스트로크[Z축] [mm] | 45.0 |
| 스트로크 수직 리니어 [Z축] [mm] | 20.0 |
| 면당 수직 스트로크 조정[Z축] [mm] | 15.0 |
| 말단 위치 사이 높이의 최대 차이 [mm] | 8.0 |
| 연장 포스 [N] | 47.0 |
| 수축 포스 [N] | 57.0 |
| 포스 인상 [N] | 100.0 |
| 포스 설정 [N] | 86.0 |
| 축당 반복 정밀도 [mm] | ± 0.01 |
| 피스톤 지름 [Y축] [mm] | 12.0 |
| 피스톤 지름 [Z축] [mm] | 16.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 5.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 5.0 |
| 사이클당 실린더 용량 [cm³] | 63.6 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 최대 탑재량 [kg] | 1.0 |
| 분당 최대 허용 사이클 시간 [1/min] | 95.0 |
| 중량 [kg] | 4.5 |
| 길이 X [mm] | 62.0 |
| 너비 Y [mm] | 246.5 |
| 높이 Z [mm] | 265.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 15.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 15.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 15.0 |
| 정지 유지 브레이크가 있는 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
사이클 시간
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트는 최대값이며 통계적으로만 발생할 수 있습니다. 동적 탑재량을 결정하려면 로드의 중심 영역을 고려해야 합니다.
사이클 시간
- X축:
- 설치 치수
- Y축:
- 사이클 시간
도면은 테이블 설치에 유효합니다. 사이클은 수평 이동(H) 2회, 수직 이동(V) 4회 및 2x60ms 그리핑 시간으로 이루어집니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
사이클 시간
일반적인 Pick & Place 동작을 참고하십시오. 실제 사이클 시간은 밸브 전환이나 PLC 반응 시간은 물론 호스 길이나 호스 지름에 영향을 받는다는 것을 참고하십시오.
스트로크
축 방향당 최대 정격 스트로크입니다. 각 면에 대해 단축할 수 있습니다.
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
탑재량
캔틸레버 암에 부착된 총 중량입니다. 최대 탑재량을 초과하거나 탑재 영역을 준수하지 않으면 제품 수명이 단축될 수 있다는 것을 고려하십시오. SCHUNK는 이에 대한 어떤 보증에도 책임을 지지 않습니다.