arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SLD Midi

SLD Midi

선형 직접 축
조립 및 고성능 자동화를 위한 콤팩트 리니어 다이렉트 축

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 긴 제품 수명과 시스템의 신뢰성
    마모되는 부품이 거의 없기 때문입니다
  • 빠른 응답 동작과 높은 위치 정확도
    드라이브 부품 사이에 기계적 유격이 없기 때문입니다
  • 최소 간섭 윤곽 및 공간 요구 사항
    축에 통합된 모터 및 측정 시스템 덕분에
  • 시운전 및 가동 시 프로그래밍 수고가 적고 시간이 절약됩니다
    절대 경로 측정 시스템을 장착함으로써
  • 높은 생산성
    최고의 동적 특성 덕분에 사이클 시간이 단축됩니다
  • UL 인증 준비됨
    미국 및 캐나다 시장에서의 사용에 적합
  • 옵션으로, 쇄정 막대로 공압 안전 홀딩 브레이크 사용 가능
    기계 및 개인 안전에 대한 높은 요건
  • 옵션으로 공압식 또는 자기식 하중 보상
    이는 리니어 모터의 수직 이동 중에 중량 포스 중 일부를 보정
  • SIL2/PLd에 따라 선택적으로 인증된 안전 장치
    기계 안전 분야의 높은 요구에 대응하는 애플리케이션용
  • 응용 프로그램별 축
    다양한 버전 및 옵션, 개별 구성을 통해

옵션 및 특별 정보

  • 모듈형 변환기 시스템
    리니어 모듈은 다른 경로 측정 시스템과 함께 제공됩니다. 증분형 경로 측정 시스템은 1Vss 인터페이스를 보유합니다. 절대 경로 측정 시스템은 HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ 또는 EnDat 2.2 인터페이스와 함께 옵션으로 이용할 수 있습니다. 요청에 따라 다른 인터페이스도 사용 가능합니다.
  • 공압 정지 유지 브레이크
    선택적으로, 리니어 모듈에는 안전 고정 브레이크가 장착된 상태로 제공될 수 있습니다. 정지 유지 브레이크는 공압으로 작동됩니다. 미환기 상태에서 기능이 활성화됩니다. 정지 유지 브레이크는 무전류 안정 상태에서 리니어 축의 위치를 유지하는 데 사용됩니다. 정지 유지 브레이크는 기계 안전 분야의 사용에도 적합합니다. 언제든지 문의해 주십시오.
  • 공압식 또는 자기식 하중 보상
    옵션으로 리니어 축에 모터와 평행하게 장착되는 공압식 또는 자기식 하중 보상 장치를 함께 공급할 수 있습니다. 여기서 부하 보상은 리니어 모터의 수직 이동 중에 중량 포스 중 일부를 보상합니다. 이는 특정 적용분야 사례에서 더 큰 동적 응답으로 이어질 수 있습니다.
  • 추가 모터 슬라이드
    리니어 축은 다수의 활성 모터 슬라이드와 함께 장착됩니다. 이는 특별한 디자인을 지원하고 축 솔루션을 고객맞춤식으로 설정합니다.
  • 인증된 인코더 시스템
    HIPERFACE®, DRIVE-CLiQ, 및 EnDat 2.2 인코더 시스템은 SIL2/PLd에 따라 인증을 받았습니다. 이는 기계 안전 분야에서 요구 사항이 높은 까다로운 애플리케이션에서도 구현이 가능합니다. 언제든 문의주세요.
  • 식품 규격 윤활유(H1G)를 포함한 버전
    의료 기술, 실험실 자동화, 제약 및 식품 산업에 쉽게 진입할 수 있는 솔루션으로 요청 시 제공 가능 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다.