EOA-UR3510-SHA-050-E08-000
수동 교환 시스템
ID 1334789
수동 교환 시스템 SHS, 사이브: 050, 수동 교환 어댑터, 수동
- 유체 피드 스루 수: 6
- 포스 Fz 최대: 900 N
- 최대 총 탑재량: 11 kg
기술 세부 정보
수동 교환 어댑터 | |
권장 핸들링 중량 [kg] | 11 |
반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
중량 [kg] | 0.14 |
잠김 시 최대 거리 [mm] | 1 |
공압 피드 스루 수 | 6 |
방사형 사용을 위한 피드 스루 | 6 |
피치 서클 직경 [mm] | 50 |
다음에 따른 연결 플랜지 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 60 |
직경 D [mm] | 63 |
높이 Z [mm] | 16 |
나사 연결 다이어그램 | 어댑터 플레이트를 통한 S5/S7 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 75 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 75 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 135 |
최대 힘 Fz [N] | 900 |
전송 유형 | 신호 |
핀 접점 수 | 8 |
정격 전류 [A] | 1.5 |
직류 [V DC] | 30 |
전기 연결 | M8 커넥터, 8-핀 |
전기 연결 콘센트 | 접선(왼쪽) |
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
잠금 레버를 통해 수동으로
작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.
매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨 공압 피드 스루 미리 내장됨.
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
보증
24개월