CPS 210-A
ID 1590994
자동 공구 교환기 CPS, 크기: 210, 툴, 공압
기술 세부 정보
| 버전 | 표준 버전 |
|---|---|
| 중량 [kg] | 2.7 |
| 최대 허용 XY 축 오프셋 [mm] | ± 2 |
| 최대 허용 각도 오프셋 XY [°] | ± 0.7 |
| 최대 허용 각도 오프셋 Z [°] | ± 1 |
| 툴측 연결 | ISO 9409-1-160-11-M12 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 7.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 나사 연결 다이어그램 | L 측 A/B/C/D |
| 장착면 제어 모듈 | A면 |
최대 로드
차트 로드
최대 로드
이것은 공구 교환장치에 작용할 수 있는 모든 정적 부하의 합계입니다.
차트 로드
- X축:
- 레버 암
- Y축:
- 적재 용량
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
최소 압력
최소 압력은 시스템을 잠그는 데 필요한 최소 압력입니다. 이 압력은 작동 중에도 지속적으로 유지되어야 합니다.
자체 유지형
자동 공구 교환기에는 압력 강하 시 공구가 떨어지는 것을 방지하는 자체 유지 기능이 있습니다. 체인지 마스터와 체인지 어댑터는 피스톤을 공압으로 작동시켜야 분리될 수 있습니다.
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
통합 스프링이 있는 피스톤 작동 볼(잠긴 피스톤 위치를 지지)
매체 전송
부속 피드 스루 모듈을 통해 유닛 사이즈에 따라 변경 가능
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 컴포넌트는 스테인리스강으로 만듭니다.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시