SWS-I
퀵 체인지 시스템
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
내장형 3/2-방향 제어 밸브와 특허 잠금 기술을 갖춘 공압 공구 교환 시스템
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 통합형 3/2 방향 제어 밸브
편리한 호스 연결과 조립 - 특허를 획득한 이중 안전 잠금 메커니즘
퀵 체인지 마스터와 어댑터 단단히 연결 - 하우징에 내장된 드라이브
작은 크기와 간섭이 더 적은 윤곽선 - 모든 기능 컴포넌트 경화강으로 제작
기계적 탄성이 높은 교환 시스템 - 통합형 전기 피드 스루
안전한 공구 모니터링 - 내장된 공압 피드 스루
핸들링 모듈 및 툴에 안전한 전원 공급 - 모든 사이즈에 적합한 스토리지 랙
각 적용분야에 최적의 적용 보장 - ISO 설치 패턴
추가 어댑터 플레이트 필요 없이 대부분의 로봇 유형에 쉽게 조립
옵션 및 특별 정보
- No-Touch-Locking™
무접촉 잠금. SWK와 SWA가 접촉하지 않는 경우에도 SWS가 단단히 잠기도록 보장합니다. - 특허를 획득한 이중 안전 잠금 메커니즘
큰 피스톤 직경과 외부 고정 잠금으로 허용 가능한 모멘트 용량이 증가합니다. 철 부품은 부식이 적은 Rc 58로 제작됩니다.